제품이 장바구니에 추가됨

2/3" Format C-Mount Fisheye Lens 1.8mm FL

×
재고 번호 #62-274 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,529,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,529,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Fisheye Imaging Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens
Special Type of Lens:
Fisheye

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
52.10
Maximum Diameter (mm):
56.5
Outer Diameter (mm):
56.5
Weight (g):
135.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
185°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Focal Length FL (mm):
1.80
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
3.45

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 넓은 FOV (185도)
  • C-mount
  • 초점 고정
  • Iris 고정 가능

Fisheye 렌즈는 185도의 FOV에서 Megapixel 카메라를 지원 할 수 있게 디자인되었습니다. 큰 심도를 보유해서 focus 조절이 필요 없으며 100mm에서 무한대까지 매우 샤프한 초점을 보유합니다. Iris는 조절 가능하고 고정장치가 있어서 원치 않는 움직임을 방지 할 수 있습니다. 이 렌즈는 공간 제약적인 곳에서 넓은 FOV와 짧은 working distance가 필요한 용도에 적합합니다. FOV는 ½” 사용 대비.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;