제품이 장바구니에 추가됨

2/3'',8mm,F1.4,C-mount,ViSWIR Singleband

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
재고 번호 #74-613 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,326,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,326,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
M0814-VSW
Imaging Lens Type:
Fixed Focal Length SWIR Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Manual Iris
Length (mm):
28.20
Maximum Diameter (mm):
44.5
Outer Diameter (mm):
32.00
Weight (g):
62.6
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.06
Maximum Length (mm):
28.2

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
56.3°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
42.5° (H6.4)
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
21.9° (H3.2)
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Wavelength Range (nm):
400 - 1700
Focal Length FL (mm):
8.00
Working Distance (mm):
100 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 56.3°
Vertical: 43.7°
Diagonal: 67.1°
Aperture (f/#):
f/1.4
Back Focal Length BFL (mm):
13.1
Entrance Pupil Position (mm):
15.36
Object Space Principal Plane (mm):
19.47
Image Space Principal Plane (mm):
8.31
Maximum Distortion (%):
-0.10
Exit Pupil Position (mm):
-57.7836
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
Wavelength:
VIS, SWIR

Sensor

Optimized Sensor Format:
2/3"
Maximum Sensor Format:
2/3"
Resolution (Megapixels):
1.50

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • VIS-SWIR 스펙트럼에서 가성비가 좋은 성능을 보임
  • 150만 화소, 1/2’’ 혹은 2/3’’, C-마운트
  • 초점 거리: 5- 50mm

해당 제품은 컴팩트한 렌즈로 단일 파장 조명 및 협대역 이미징에 요구되는 뛰어난 가성비를 제공합니다. 특정 파장을 흡수하는 다층 코팅을 사용하여 조명으로 인한 불필요한 간섭을 최소화하고 보다 정밀한 이미징을 구현할 수 있습니다. 또한, BBAR 코팅은 400 - 1700nm 파장 대역에서 높고 안정적인 투과율을 제공합니다. 해당 제품은 1/2″ 및 2/3″ 센서 포맷을 지원하며, 손쉬운 시스템 통합이 가능한 C-마운트 설계가 적용되었고, 제공되는 초점 거리 옵션은 5 - 50mm입니다. 농업, 의료, 원격 감지 등 비가시광선 이미징이 필요한 여러 산업 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;