제품이 장바구니에 추가됨

2/3'',16mm,F1.8,C-mount,ViSWIR Broadband

Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

×
재고 번호 #74-625 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,800,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,800,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
M1618-APVSW2
Imaging Lens Type:
Broadband Fixed Focal Length SWIR Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Manual Iris
Length (mm):
51.40
Maximum Diameter (mm):
39.0
Outer Diameter (mm):
39.5
Weight (g):
136.0
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.80
Maximum Length (mm):
53.0

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
30.9°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
31.0° (H8.83)
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
25.0
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
22.7° (H6.4)
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
11.4° (H3.2)
Maximum Image Circle (mm):
11.40
Wavelength Range (nm):
400 - 1700
Focal Length FL (mm):
16.00
Working Distance (mm):
100 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 30.9°
Vertical: 23.4°
Diagonal: 37.9°
Aperture (f/#):
f/1.8
Back Focal Length BFL (mm):
14.2
Entrance Pupil Position (mm):
27.28
Object Space Principal Plane (mm):
37.95
Image Space Principal Plane (mm):
16.00
Maximum Distortion (%):
0.00
Exit Pupil Position (mm):
-50.930
Lens Wavelength Range:
VIS-SWIR
Wavelength:
VIS, SWIR

Sensor

Optimized Sensor Format:
2/3"
Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37.5 x 0.5
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • VIS-SWIR 간 focal shift 완벽 보정
  • 1/2’’ 혹은 2/3’’, C-마운트
  • 초점 거리: 8- 50mm
  • 최대 5G의 진동을 견딜 수 있음

해당 제품은 VIS 및 SWIR 스펙트럼을 커버하는 400 - 1700nm 파장 대역에서 focal shift를 완벽하게 보정합니다. 초저분산 글래스 혹은 부분 분산이 낮은 글래스를 사용하여 넓은 파장 대역에서 focal shift를 수 마이크론 수준으로 최소화합니다. 또한, 제품을 조명과 동기화하면 센서 카메라 1개로 스펙트럼 이미징을 구현할 수 있습니다. 해당 제품은 파장이나 작동 거리에 관계없이 focal shift를 줄여주는 APO 플로팅 설계가 특징입니다. 공장 자동화, UAV, 농업 및 원격 감지 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요