제품이 장바구니에 추가됨

SCHOTT RG-630, 22mm CA, C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
재고 번호 #13-033 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 158,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 158,100 개당
수량 10-25 KRW 139,900 개당
수량 26-49 KRW 132,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Filter Included:

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 ±0.38
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Substrate Thickness (mm):
3.00 ±0.2
Total Length (mm):
20.3

Optical Properties

Cut-Off Position λc (nm):
630±6
Cut-On Wavelength (nm):
630.00
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Coating:
Uncoated
Color:
Red
Passband Limit 1 λp1 (nm):
710.00
Spectral Transmittance tip (%):
94.00
Stopband Limit λs(nm):
540.00
Surface Quality:
80-50
Wavelength:
VIS
Reflection Factor Pd:
0.92

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount
Mount Diameter (mm):
30.0
Mount Included:

Material Properties

Density (g/cm3):
2.65
Transformation Temperature (°C):
527.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 레이저로 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착
  • 광학 시스템과의 결합 간소화
  • Schott 또는 HOYA 컬러 글래스 필터로 제공
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능

C-Mount Longpass Glass Color Filters는 C-Mount 하우징에 사전 장착되어 있어 광학 시스템과의 결합이 간편합니다. 각 하우징에는 식별이 용이하도록 재고 번호 뿐만 아니라 Schott 또는 HOYA의 필터 번호가 레이저로 새겨져 있습니다. C-Mount Longpass Glass Color Filters는 UV, VIS, IR 스펙트럼에서 이용이 가능합니다. 고객의 어플리케이션을 위해 당사의 표준 Longpass Glass Color Filters가 장착된 pre-mounted longpass filter가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;