제품이 장바구니에 추가됨

20X Mitutoyo Plan Apo NIR B Infinity Corrected Objective

Mitutoyo 상세 정보 보기

20X Mitutoyo Plan Apo NIR B Infinity Corrected Objective, #89-350

×
재고 번호 #89-350 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,163,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 8,163,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
378-867-5
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Mitutoyo
Note:
Enhanced transmission for the fundamental and second harmonic of Nd:YAG laser (1064nm and 532nm). Example Application: cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
69.50
Maximum Diameter (mm):
37
Weight (g):
300.00

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Design Wavelength DWL (nm):
532, 1064
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.32mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.44mm
Focal Length FL (mm):
10.00
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.40
Resolving Power (μm):
0.7
Depth of Field (μm):
1.70
Field of View, 24 Diameter Field Eyepiece (mm):
1.2
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.9
Working Distance (mm):
25.5
Wavelength Range (nm):
420 - 1064
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Operating Humidity:
20 - 80%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 자외선, 가시광선 및 근적외선 스펙트럼 범위에서의 명시야 이미징에 적합
  • Nd:YAG 레이저 라인에서 탁월한 성능
  • 넓은 범위의 스펙트럼

해당 제품은 표준 M Plan Apo & M Plan Apo SL Series Objective의 장점을 살리고 더 넓은 범위의 스펙트럼을 커버하는 제품입니다. NIR 제품은 480 - 1800nm에서 보정 처리를 하며 레이저 커팅 어플리케이션에 사용되는 Nd:YAG 레이저의 기본 및 2차 고조파 투과율을 높였습니다. NUV & UV 제품은 각각 532nm, 355nm, 266nm에서 2차, 3차 및 4차 Nd:YAG 고조파에 대한 탁월한 성능을 제공합니다. 해당 제품은 반도체 검사, 머신 비전, 결함 감지 등 대물렌즈와 피사체 사이의 거리가 멀어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. HR 시리즈 제품은 개구수(NA) 값이 더 커지므로 더 작은 스폿 크기와 더 높은 해상도를 제공합니다.

액세서리 튜브 렌즈

Accessory Tube LensC-Mount Thread Adapter를 사용하면 Mitutoyo 대물렌즈를 다른 구성에 맞게 조정할 수 있습니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. M Plan NIR A B C D E F W.D.
#46-402 5X NIR 57.50 - 23.80 23.00 32.20 34.00 37.50
#46-403 10X NIR 64.50 1.00 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-404 20X NIR 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#46-405 50X NIR 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-406 100X NIR 83.00 - 25.00 24.60 32.20 34.00 12.00
#56-982 50X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#56-983 100X NIR HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
#89-350 20X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#89-351 50X NIR B 69.50 - - - 37.00 37.00 25.50
#37-550* 20X NIR LCD 75.02 - - - 32.20 34.00 20.35
Stock No. M Plan NUV A B C D E F W.D.
#86-176 10X NUV 64.50 - 25.20 24.80 32.20 34.00 30.50
#46-407 20X NUV 78.00 - - - 32.20 34.00 17.00
#46-408 50X NUV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#46-409 100X NUV 84.00 1.80 25.00 24.00 32.20 34.00 11.00
#86-177 50X NUV HR 85.00 - - - 37.00 39.00 10.00
Stock No. M Plan UV A B C D E F W.D.
#86-175 10X UV 75.00 - - - 32.20 34.00 20.00
#56-320 20X UV 80.00 - - - 32.20 34.00 15.00
#56-321 50X UV 83.00 - - - 32.20 34.00 12.00
#56-322 80X UV 85.00 - 22.70 - 32.20 34.00 10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;