제품이 장바구니에 추가됨

20X 120i Compact Microscope Kit

20X 120i Compact Microscope Kit

20X 120i Compact Microscope Kit

×
재고 번호 #71-034 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,770,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,770,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 120mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Edmund Optics®
Contents of Kit:
QTY 1 of 15944, 18504, 28781
Note:
Basic User Assembly Required

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
76.50
Length excluding Threads (mm):
76.50
Maximum Diameter (mm):
35
Weight (g):
221

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.32mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.44mm
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
0.64mm
Focal Length FL (mm):
6.00
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.42
Resolving Power (μm):
0.65
Depth of Field (μm):
1.60
Working Distance (mm):
5.7
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Parfocal Length (mm):
82.2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1" x 32 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 최대 1.1" 센서에 최적화된 성능
  • 120i Plan APO 대물렌즈, C-마운트 카메라 튜브, 컴팩트 튜브 렌즈 어셈블리 포함
  • 생명 과학 및 머신 비전 산업 분야에 적합

해당 제품은 120i Plan APO Infinity Corrected Microscope Objective, 컴팩트 튜브 렌즈, C-마운트 카메라 튜브로 구성되어 있으며 제품 선정과 구입이 용이합니다. 여기에 C-마운트 카메라를 결합하면 광학 성능은 유지하면서 전체 이미징 시스템의 중량, 길이, 크기는 줄일 수 있습니다. 120i Plan APO Infinity Corrected Microscope Objective는 1.1" 센서와 호환되며 처리량이 높은 이미징 어플리케이션에 필요한 넓은 시야와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 해당 제품은 400 - 700nm 파장 대역에서 탁월한 이미지 평탄도 및 색상 보정 기능을 제공합니다. 또한, 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 생명 과학 및 머신 비전 분야에 적합한 제품입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;