제품이 장바구니에 추가됨

20mm Travel, High Vacuum (10-6 Torr) Motorized Vertical Translation Stage, Integrated Controller

Zaber™ 상세 정보 보기
×
재고 번호 #74-711 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 9,062,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 9,062,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Encoder:
No
Manual Control/ LED Indicators:
No
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Model Number:
X-VSR20A-SV2T9
Note:
Requires Accessory Kit, #75-301, for operation.
Type of Motor:
2-Phase Stepper

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
73.0 x 91.5
Travel (mm):
20
Accuracy (μm):
50
Backlash (μm):
<35
Height (mm):
75.0
Load Capacity (kg):
10
Load Capacity (N):
100
Repeatability (μm):
<1
Speed (mm/s):
0.000058 - 28
Thrust (N):
200
Weight (kg):
0.56

Optical Properties

Resolution (μm):
0.952

Electrical

Current (mA):
950
Maximum Operating Current (mA):
950

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw
Power Supply:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301
Computer Interface:
RS-232, USB

Material Properties

Vacuum Compatibility:
High vacuum (10-6 Torr)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 저진공(10-3 Torr) 및 고진공(10-6 토르) 옵션 제공
  • 360° 회전 스테이지, 선형/수직 이동 스테이지, 고니오미터 옵션 제공
  • 최소 피드스루 와이어를 통한 제어

해당 제품은 진공 시스템에 통합되도록 설계되었으며 구성 옵션으로 고진공 10-6 Torr 스테이지와 저진공 10-3 Torr 스테이지(요청 시 제공되는 옵션)가 있습니다. 제품의 본체 구성품은 진공 챔버에서 오염 물질의 가스 배출을 제한하도록 특수 설계가 적용되었으며, 제품에 포함된 스테퍼 모터는 고진공 환경에서 열 제어를 가능하게 해줍니다. 제품의 스테이지 부위에서는 최소 피드스루 와이어로 PC 인터페이스에 스테이지를 연결할 수 있습니다. 해당 제품은 360° 회전, 선형 이동 및 고니오미터 구성 옵션이 제공되므로 진공 상태에서 완벽한 6자유도 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한, 반도체 생산 및 가공 혹은 광학 코팅 공정과 같이 고진공 환경에서 작동하는 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 별도로 판매되는 액세서리 키트(#75-301)가 필요합니다. 단, KC 인증 문제로 인해 한국에서는 주문이 불가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요