제품이 장바구니에 추가됨

200μm Aperture Diameter, Gold-Plated Copper Aperture

Gold-Plated Copper Aperture

×
재고 번호 #39-903 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 168,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 168,200 개당
수량 6-10 KRW 148,500 개당
수량 11+ KRW 137,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
9.5
Construction:
Gold-Plated Copper
Fixed Aperture Diameter (μm):
200
Thickness (mm):
0.07 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±5
Aperture Centration (µm):
±125

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing

High Power Apertures는 여러 가지 substrates로 이용이 가능하기 때문에 다양한 레이저 용도에 유연한 옵션을 제공하게 됩니다. 가능한 용도로는 spatial filtering과 general laser aperturing이 있습니다. 전체 High Power Apertures는 3/8" (9.5mm)의 외부 직경을 보유합니다. 높은 반사성을 위해 한 쪽면은 광이 나며 반면에 다른 쪽은 흡수성을 위해 blackened 처리가 되어 있습니다. ceramic apetures는 양면 다 하얀색입니다. aperture의 두께와 소재의 높은 반사성으로 인하여 high-energy로부터 발생하는 높은 irradiation에 견뎌내며 빠르게 제거할 수 있습니다. 100MW/cm2 (molybdenum 및 Tungsten 기반은 130MW/cm2)의 높은 density는 aperture에 손상을 입히지 않으면서 사용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;