제품이 장바구니에 추가됨

200µm Aperture Diameter, Chrome on Glass Aperture

×
재고 번호 #90-739 신제품 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 268,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 268,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
25.4
Fixed Aperture Diameter (μm):
200 ± 5.0
Thickness (inches):
0.06 ±0.004
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Thickness (mm):
1.52

Optical Properties

Coating:
Low Reflective Chrome

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 글래스 기판에 크롬 코팅 처리
  • 정밀한 빔 제어, 변조, 광학 정렬에 적합
  • 핀홀 직경: 10 - 1,000µm

해당 제품은 높은 콘트라스트를 제공하기 위해 반사가 적은 크롬 코팅 처리를 한 소다라임(soda-lime) 플로트 글래스로 제조됩니다. 제품의 핀홀 직경은 10 - 1000µm입니다. 전체 직경은 25.4mm(1")이며 두께는 1.52mm로 여러 광학 마운트와 쉽게 통합할 수 있습니다. 글래스에 크롬 코팅 처리가 되어 있어 구부러지거나 구겨지지 않는 안정적이고 원형인 조리개 직경을 제공합니다. 해당 제품은 고정밀 광제어가 가능하며 고급 광전자 시스템의 빔 쉐이핑, 공간 필터링 및 정렬에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;