제품이 장바구니에 추가됨

1x2 Fiber Coupler, 980nm, 75:25,FC/APC

×
재고 번호 #75-499 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 374,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 374,100 개당
수량 5-9 KRW 336,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Optical Power (mW):
300 (Max)

General

Fiber Cable Type:
Hi1060 fiber, 900μm loose tube

Physical & Mechanical Properties

Length of Fiber (m):
1.00

Optical Properties

Center Wavelength CWL (nm):
980.00
Bandwidth (nm):
±15
Coupling Ratio:
25% / 75% (Port 1/Port 2 & 3)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/APC
Insertion Loss (dB):
6.9 (Port 1 & 2, Max)
2.1 (Port 1 to 3, Max)
Loss (dB):
Max. Excess Loss: 0.4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +70
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 협대역 중심 파장 옵션: 980nm, 1064nm, 1550nm
  • 커플링 비율 옵션: 50:50, 75:25, 90:10, 99:1
  • 손쉬운 통합을 위한 FC/APC 커넥터

해당 제품은 단일 광섬유의 빛을 2개로 분할해서 출력하거나 여러 개의 빛을 1개로 합쳐서 출력할 수 있습니다. 협대역 제품으로 중심 파장 옵션은 980nm, 1064nm, 1550nm, 커플링 비율 옵션은 50:50, 75:25, 90:10, 99:1이 제공됩니다. 해당 제품은 최대 300mW의 광출력을 사용하는 시스템에 적합하도록 설계되었으며 끝에 FC/APC 커넥터가 있습니다. 특정한 협대역 파장과 커플링 비율을 통해 하나의 빛을 2개로 분할해서 출력해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 맞춤형 파장, 커플링 비율 및 커넥터 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;