제품이 장바구니에 추가됨

1X - I3A/ISO 12233 Resolution Test Chart

1X - I3A/ISO 12233 Resolution Test Chart, #56-074

1X - I3A/ISO 12233 Resolution Test Chart, #56-074

1X - I3A/ISO 12233 Resolution Test Chart, #56-074 #56-074
×
재고 번호 #56-074 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 775,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 775,800 개당
수량 5+ KRW 738,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Pattern Size (mm):
200 x 355
Dimensions (mm):
240 x 395

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
Magnification:
1X

Sensor

Contrast:
40:1 typical

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • ISO 12233 표준에 따름
  • 전체 필드 해상도 교정 제공
  • 디지털이나 아날로그 비디오 시그널을 전달하는 단색과 컬러 카메라에 사용 가능
  • 3가지 크기

이 타깃은 디지털 카메라의 스틸 컷 이미지 해상도를 테스트하기 위해 디자인되었으며 ISO 12233에 따릅니다. 아날로그와 디지털 카메라 출력을 전송하는 단색과 컬러 카메라는 이 테스트 chart를 사용할 수 있습니다. 이 타깃은 비디오 해상도, 제한 해상도에 사용 될 수 있으며 카메라를 위한 MTF측정 자료와 비슷한 spatial frequency response (SFR) 데이터를 수집하는 쉬운 방법을 제공합니다. Chart는 100에서 2000 LW/PH (line width per picture height)의 특색 (0.1mm까지의 정밀)을 보유합니다. 이 테스트 차트는 다양한 카메라와 렌즈를 수용 할 수 있게 3가지 크기로 가능합니다.

1x와 2x Enhanced Digital Camera 타깃은 ISO-12223 chart을 기반으로 추가적인 정보를 보유합니다. 이 제품은 디지털 스틸 카메라 시스템의 reflective light resolution과 imaging 특성을 결정하는데 이용됩니다.

Test chart elements는 다음을 포함:

  • Active area을 규정짓기 위한 Black border
  • 포커싱 목적의 Center dual frequency zone plate
  • 중앙, 코너, 수평, 수직 visual resolution 측정을 위한100-600 LW/PH and 500-2000 LW/PH hyperbolic wedges
  • 수평, 수직의 limiting resolution 측정을 위한 100-1000 line square wave sweeps
  • 중앙부의 수평, 수직 SFR 측정을 위한 Slightly slanted (@ 5 degrees) large black bars
  • 대각선의 SFR 측정을 위한 45 degree diagonal black square
  • Field의 맨끝 코너에서 수평, 수직 SFR 측정을 위한 Slightly slanted small black squares
  • Feild의 먼 쪽에서 SFR 측정을 위한 Slightly slanted H-shaped bars
  • 수평, 수직의 alaising ratios 측정을 위한 Slightly slanted square wave bursts
  • Scan linearity 체크를 위한 Slightly slanted thin long vertical line and horizontal line
  • 수평, 수직의 pulse response를 위한 100-1000 LW/PH short black lines
  • Non-linearities 스캐닝 관찰을 위한 Circle with cross and X
  • 이미지 압축물을 위한 Checkerboard patterns

ISO-12233 chart의 추가된 특징과 enhnaced digital camera target의 내용:

  • 넓어진 resolution 범위. Standard center chart는 4,000 LW/ph까지 측정하고 corner wedges는 2,000 LW/ph까지 측정
  • 2개의 Star Sector targets
  • 감소된 contrast STR 분석을 위한 medium gray background (32% R)의 Dark gray (8% R) 5° square
  • 1x chart를 위한 5° slanted bar (5 x 30mm)
  • 1200-3,000 LW/ph의 Short black lines (square wave sweep)
  • 1200-3,000 LW/ph의 Slanted short black lines (tilted square wave bursts)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;