해당 제품은 고감도 후방 조명 sCMOS 센서를 탑재하고 있습니다. 95%의 피크 QE(Quantum Efficiency, 양자 효율)와 1.0 e-의 초저 중앙값 판독 노이즈를 구현하여 저조도 이미징 환경에서도 높은 신호 대 잡음비(S/N)와 뛰어난 성능을 제공합니다. USB 3.2 인터페이스를 사용하는 카메라이며 95fps를 구현하도록 설계되어 고속 이미징과 빠른 데이터 전송이 가능합니다. 해당 제품은 형광 및 칼슘 이미징과 생세포 현미경에 적합합니다. 또한, Teledyne이 독자적으로 설계한 소프트웨어 플랫폼인 Beacon과 PVCAM을 포함하고 있어 카메라 성능 최적화는 물론 시스템 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.
The Prime BSI Express sCMOS camera delivers high sensitivity, high speed, and reliable quantitative imaging in a compact and easily integrated design. Built around a backside-illuminated scientific CMOS sensor, the camera achieves up to 95% peak quantum efficiency, enabling exceptional photon detection for demanding low-light microscopy applications. The Prime BSI express combines quantum efficiency with a low 1.0 e- read noise to deliver the most sensitive camera based on sCMOS technology at 95 frames per second.
With a 2048 × 2048 resolution and 6.5 μm pixels, the Prime BSI Express provides an optimal balance between spatial resolution and sensitivity, making it well suited for a wide range of fluorescence imaging techniques. The camera reaches full-frame acquisition speeds of up to 95 frames per second, ensuring that fast biological dynamics can be captured without missed events.
Designed for both research and system integration, the camera combines low read noise (~1 e⁻), high dynamic range, and programmable scan modes to support advanced imaging workflows while maintaining precise and quantitative data acquisition. Its compact form factor and USB 3.2 Gen2 interface simplify integration into modern microscopy platforms and OEM imaging systems.
The Prime BSI Express is ideal for applications requiring both sensitivity and speed, including live-cell imaging, spinning disk confocal microscopy, light-sheet microscopy, calcium imaging, and super-resolution techniques.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®