해당 제품은 크기가 50mm × 40mm × 42mm에 불과하며 단일 고속 USB 3.2 Gen 2 케이블로 구동됩니다. 따라서 좁은 공간에 놓인 현미경 시스템은 물론 복잡한 멀티 디바이스 프로세스에도 손쉽게 통합할 수 있습니다. 판독 노이즈가 낮은 CMOS 센서와 트루 글로벌 셔터가 결합되어 있어 12비트 심도로 최대 50fps의 고속 이미징을 구현합니다. 해당 제품은 생세포 이미징, 광시트 현미경, 초고해상도 현미경처럼 까다로운 어플리케이션에 적합합니다. 또한, Teledyne이 독자적으로 설계한 소프트웨어 플랫폼인 Beacon과 PVCAM을 포함하고 있어 카메라 성능 최적화는 물론 시스템 통합을 쉽게 수행할 수 있습니다.
The Moment delivers quantitative measurements and optimizes image quality by suppressing hot pixels and patterns common to industrial devices.
Combined with low dark noise and optimized linearity the Moment gives high quality images in low light situations.
Global shutter minimizes the complexity of illumination control, simplifying your imaging setup. Collect all the light that comes your way without the dead time, artefacts and synchronization issues of a rolling shutter device.
Measuring just 50 mm x 40 mm x 42 mm, the Moment is truly compact. Over 3 times smaller than other CMOS devices on the market, the Moment can fit easily into existing instruments, or minimize the footprint of your new device.
The Moment utilizes the simple, versatile and high-speed USB 3.2 Gen 2 – 10 GBit/s interface to deliver 50 fps full frame. What’s more, both data and power are provided by the same cable, simplifying integration.
Interfacing and integration is simple with the Moment. With its compact design and single cable interface, hardware integration is straightforward. And with onboard triggering, combined with Windows and Linux support, communicating with a camera has never been easier.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®