제품이 장바구니에 추가됨

1" x 1", 300 lp/inch, Opal Glass Ronchi Ruling

×
재고 번호 #59-503 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 259,600
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 259,600 개당
수량 5+ KRW 247,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (inches):
±0.004
Dimensions (inches):
1 x 1
Thickness (mm):
1.52 ±0.1
Line Width Tolerance (mm):
±0.001
Clear Aperture (%):
95

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Frequency (lp/inch):
300.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • Opal 위에 Chrome 코팅
  • High Tolerance
  • 인치와 Metric 버전
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;