제품이 장바구니에 추가됨

1mW 635nm, Laboratory Laser Diode

×
재고 번호 #53-227 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 533,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 533,600 개당
수량 10+ KRW 506,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Includes: Users Manual, Power Supply, Warning Label, and Focus Key
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
II

Optical Properties

Wavelength (nm):
635.00
Beam Size at Nearest Focus (μm):
25
Beam Diameter (mm):
4 x 2
Beam Divergence (mrad):
<0.5
Color:
Red
Focus Range (mm):
35mm - ∞

Electrical

Output Power (mW):
1 (Maximum)

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
110/240 V AC (included)
Power Requirement:
3.5 - 5 V DC, <50 mA
Output Type:
Free Space

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • VIS 및 NIR 모델
  • 20mm부터 무한대까지 포커싱 가능

실험 및 산업용 콤팩트 다이오드로 설계된 이 레이저는 정교한 전자 장치를 사용하여 긴 수명과 안정적인 성능을 제공합니다. 제품의 특징으로는 안정적인 출력, 내장형 드라이브 회로, 사용자가 조정 가능한 시준형 과학 부품, 방출 표시기, 빔 감쇠기(셔터), 온/오프 전력 스위치(IR 장치에서는 사용 불가능) 등이 있습니다. 우수한 내구성과 소형 크기 때문에 많은 다양한 분야의 헬륨-네온 레이저 또는 NIR 광원을 대체하는 데 안성맞춤입니다. 주된 용도로는 정렬, 측정, 로봇 제어, 위치 지정을 위한 파일럿 빔이 있습니다. 이 밖에도 CDRH를 준수하기 위해 IR 장치의 non-emitting 끝단부에는 key control (제거 시 레이저 미작동), remote interlock connector, safety interlocks, 5초의 지연시간(레이저의 활성화와 실제 빔 출력간)과 같은 추가적인 기능이 있습니다. 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;