제품이 장바구니에 추가됨

1mm Sq/ 10 Sq Divisons, Stage Micrometer

Stage Micrometers

×
재고 번호 #30-088 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 493,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 493,000 개당
수량 5+ KRW 469,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Overall Accuracy (μm):
1.00
Dimensions (mm):
76 x 25 x 1.5
Thickness (mm):
1.50 ±0.1
Line Width (mm):
0.0035
Line Width Tolerance (mm):
±0.001

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

이 제품은 reticle 눈금을 1” x 3” 슬라이드 중앙에 설치되어 있습니다. 현미경 eyepiece reticle과 대물렌즈 파워와 특히 현미경의 대물렌즈와 eyepiece reticle을 교체할 때의 주기적인 체크를 위해 디자인되었습니다. 모델 #36-121은 1mm 두께의 투명 유리 슬라이드에 10mm 유리 디스크가 있습니다. 모든 다른 제품은 1.5mm 두께의 black anodized 알루미늄 슬라이드에 16mm 직경 유리 디스크를 위한 12.5mm투명 구경이 있습니다. 모델 #36-121은 숫자 눈금이 없음.

Stage Micrometers provide precise calibration standards with fine division markings for accurate microscope system alignment and measurement verification. With line widths as fine as 0.001mm and thickness tolerances of ±0.1mm, they support high-accuracy system setups. The durable glass and anodized aluminum constructions ensure reliability for educational, research, and industrial environments.

FAQ(s)

   What is the difference between the available Stage Micrometers?

The micrometers mainly vary by division markings and whether they feature a clear glass or anodized aluminum slide for specialized calibration needs.

   How precise are the markings on these Stage Micrometers?

Line widths can be as fine as 0.001mm, and overall accuracy can be down to ±1.00μm.

   Are NIST certifications available for these micrometers?

These stage micrometers are not NIST-certified but are manufactured to stringent tolerances suitable for various calibration applications.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;