제품이 장바구니에 추가됨

160mm x 100mm x 12mm Metric Lab Jack

×
재고 번호 #54-687 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,450,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,450,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal (Metric & English)

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Pantograph
Stage Size (mm):
160 x 100
Construction:
Aluminum, Brass, & Stainless
Height Adjustment (mm):
42
Leadscrew Pitch (mm):
1
Load Capacity (kg):
25
Maximum Height (mm):
123
Minimum Height (mm):
81
Weight (kg):
3.2
Parallelism (mm):
0.1 (typical)

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Top: (17) ¼-20, (8) M4 x 0.7
Bottom: (4) M6 x 1 on 140 x 80mm, (4) 7.5mm thru on 76.2 x 80mm, (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 튼튼한 구조
  • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
  • Black anodized 알루미늄
  • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
  • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.

이 미세한 나사 움직임을 보유한 단단한 Lab Jack은 대부분의 광학 부품들을 55 lbs (25kg) 무게까지 수직으로 정밀하게 조절 가능케 합니다. 윗면은 정밀한 마운팅 플랫폼으로 ¼-20과 M4 탭 구멍 (도면 참조)을 보유합니다. 아래 플랫폼은 추가적인 M6 metric과 ¼-20 English 크기의 (미 표기) 구멍이 있어서 일반적인 마운팅 면을 수용 할 수 있는 공간이 배치되어 있습니다. 고정 knob는 원하는 높이에 고정 시켜줍니다. 회전 한번으로 플랫폼을 1mm 움직입니다. 모든 치수는 mm로 표기.

60mm 정사각형, 8mm 두꺼운 마운팅 어댑터 plate #58-291은 M4 구멍에 마운트 되고 ¼-20 이나 M6 소켓 head cap 나사에 카운터보로 사용됩니다. : #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335,와 #56-336 스테이지와 호환됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;