제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

15mm Length, S-Mount Extension Tube

×
재고 번호 #63-957 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 40,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 40,600 개당
수량 5-9 KRW 36,300 개당
수량 10-25 KRW 33,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Extension Tube
Function:
Extension Tube (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
15.0
Total Length (mm):
19.0
Outer Diameter (mm):
16.0
Clear Aperture CA (mm):
10.0

Threading & Mounting

Thread Type:
S-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Fixed Tube Extension을 광학 시스템에 추가할 때 사용
  • 반대쪽 끝에 Male/Female Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Extension Tubes는 광학 시스템의 길이를 연장하는 동시에 외부 조명과 이물질이 시스템으로 유입되는 것을 차단합니다. Extension tube는 C, S 또는 T-Mount threading과 함께 사용할 수 있어 다양한 시스템 및 어플리케이션과의 통합이 가능합니다. 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 threaded inner diameter가 결합되어 시스템 내에서 미광의 감소가 보장됩니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Extension Tubes는 특정 용도에 필요한 연장 길이(extension length)를 정확하게 생성할 수 있도록 서로 조합이 가능한 다양한 길이로 제공됩니다. 튜브의 실제 길이는 male threaded 부분 때문에 연장 길이보다 더 깁니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요