제품이 장바구니에 추가됨

Green 530nm, MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light (Recertified 05-P)

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #18-543-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 490,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 490,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
AL295-150530IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
Weight (g):
68.9

Optical Properties

Color:
Green
Wavelength (nm):
530

Electrical

Maximum Input Current:
0.27A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 73,000 Lux에 이르는 고강도 출력 가능
  • T형 마운트가 있는 컴팩트한 하우징
  • 모든 파장 대역 사용 가능
  • Manual Intensity Adjustment(#86-887/#89-555, 옵션 항목) 사용 권장

해당 제품은 컴팩트한 외관이 특징이며 머신 비전에 요구되는 고성능 조명 역할을 합니다. 100mm 작동 거리 기준 73,000 Lux의 고강도 출력을 제공하는 제품으로 동급의 고가형 바 라이트보다 더 뛰어난 성능을 자랑합니다. 해당 제품은 널리 사용되는 머신 비전용 파장을 사용할 수 있습니다. 또한, 강렬한 조도로 넓은 영역을 검사해야 하는 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 맞춤형 길이의 제품이 필요한 어플리케이션일 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Manual Intensity Adjustment(#86-887/#89-555) 사용을 권장하며 이는 별도로 판매됩니다.

3D-Printable Mount Files

바/라인 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;