제품이 장바구니에 추가됨

140mm Length, Adjustable Laser Holder

#56-332, #56-333

×
재고 번호 #56-332 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 543,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 543,800 개당
수량 5-25 KRW 480,700 개당
수량 26-49 KRW 442,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tilt
Type of Optics:
Cylindrical Tube

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
140.00
Weight (g):
740
Construction:
Black Anodized Aluminum
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5
Tilt Angle (°):
±4

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
20.0 - 55.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Twin Ring 마운트 디자인
  • 고정형과 조절 형 버전
  • HeNe 레이저에 적합

Helium-Neon 레이저 용으로 디자인 되었으며 어떠한 광학 튜브 제품에도 적합합니다. Breadboard에 장착하려면 Metric 포스트포스트 홀더를 필요로 합니다. 마운팅 구멍은 M6 x 1.0.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;