제품이 장바구니에 추가됨

130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기
130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

130mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

×
재고 번호 #70-660 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 15,602,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 15,602,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Encoder:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Type of Motor:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Stage Size (mm):
280.5 x 381.9
Travel (mm):
130 in X 100 in Y
Accuracy (μm):
5 (Unidirectional)
Backlash (μm):
0
Height (mm):
40.6
Load Capacity (kg):
5.08, Centered Load
Repeatability (μm):
<0.5
Speed (mm/s):
0.00000065 to 750
Thrust (N):
35
Weight (kg):
4.9
Encoder Resolution:
1nm

Optical Properties

Resolution (μm):
0.001

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
2300

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Direct Drive Linear Motor
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea:#33-773
China: #15-294
Computer Interface:
RS-232

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 초저소음 리니어 모터
  • 이동 거리 옵션: 130mm x 100mm, 250mm x 100mm
  • 뛰어난 정확도, 반복도 및 속도를 제공하는 1nm 해상도 리니어 엔코더
  • μManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어)와 호환 가능

해당 제품은 초저소음 비접촉식 리니어 모터와 광학 리니어 엔코더가 탑재되어 있어 속도, 정확도, 신뢰성이 특히 중요한 현미경 어플리케이션에 적합합니다. 제품 내부에는 소형 컨트롤러가 내장되어 있어 케이블 1개로 양쪽 축에 전원을 공급하고 이를 각각 따로 제어할 수 있습니다. 제품을 브레드보드에 마운팅할 수 있는 어댑터 플레이트(#70-662)와 Nikon 및 Olympus 현미경 시스템에 바로 결합할 수 있는 어댑터 플레이트(Nikon - #70-663, Olympus - #70-664)가 있습니다. 해당 제품은 1nm 해상도 리니어 엔코더를 기반으로 5μm의 이동 정확도, 0.5μm 미만의 반복도, 50nm의 증분 이동, 최대 750mm/s의 속도를 보장합니다. 또한, μManager(오픈 소스 현미경 소프트웨어), Zaber LauncherZaber’s Motion Library와 호환 가능합니다. 

참고: 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;