제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm x -100mm FL, NIR II Imaging Grade PCV Cylinder Lens

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
재고 번호 #34-640 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 158,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 158,100 개당
수량 6-25 KRW 142,100 개당
수량 26-49 KRW 135,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Edge Thickness ET (mm):
2.37

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-100.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
8
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Wavelength Range (nm):
750 - 1550
Back Focal Length BFL (mm):
-101.32
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Radius R1 (mm):
51.68
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Plano Axis Wedge (arcmin):
<5
Power Axis Wedge (arcmin):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 보통 단일 축에서 평행광을 발산시키는 용도로 사용합니다. 사양을 높은 수준으로 컨트롤하고 수량별 할인을 제공하기 위하여 시스템 내의 통합 용도에 맞게 디자인되었습니다. TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 특히 wedge와 tilt를 정밀하게 제어함으로써, TECHSPEC Imaging Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 타원형의 빔을 이상적인 원형으로 만들 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;