제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 20mm FL, 8-12μm BBAR Coated, ZnSe Plano-Convex Lens

Coherent® 상세 정보 보기
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

×
재고 번호 #39-543 1개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 651,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 651,100 개당
수량 11-25 KRW 585,800 개당
수량 26-49 KRW 332,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Centering, ETD (μm):
≤50.8
Center Thickness CT (mm):
1.85 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.12
Clear Aperture CA (mm):
11.43
Bevel:
Protective as needed
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 @ 10.6µm
Back Focal Length BFL (mm):
19.23
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Radius R1 (mm):
28.05
f/#:
1.57
Numerical Aperture NA:
0.32
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Bulk Absorption Coefficient (cm1):
<0.0005 @ 10.6μm

Electrical

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 에드몬드옵틱스에서 설계, Coherent®에서 제조
  • 프리미어 등급의 셀렌화 아연(ZnSe) 소재
  • 비코팅 옵션 제공 및 BBAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 빛의 초점을 맞추거나 시준하는 어플리케이션에 적합합니다. Coherent®에서 제조되는 제품으로 10.6µm 기준 0.0005cm-1 미만의 대량 흡수가 특징인 적외선 셀렌화 아연(ZnSe) 소재가 사용되었으며, 비코팅 옵션이 제공되고 BBAR 코팅 처리가 가능합니다. 8 - 12µm 파장 대역 코팅은 CO2 레이저 및 열화상 카메라 어플리케이션에 적합하며, 듀얼 밴드 3 - 12µm 파장 대역 코팅은 초분광 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 10.6µm 기준 λ/20 미만의 불균일도, 40-20의 표면 품질, 50Å 미만의 표면 거칠기가 특징입니다. 유효 초점 거리는 12.7 - 250mm이면서 3가지 직경 옵션이 제공됩니다.

참고: II-VI Incorporated는 현재 Coherent Corp.로 변경되었습니다. 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

제품자료

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;