제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.7mm Dia. x 101.6mm EFL, Protected Aluminum 50Å 90° Off-Axis Mirror

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

×
재고 번호 #37-262 4개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 275,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 275,500 개당
수량 6-10 KRW 248,000 개당
수량 11-25 KRW 239,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Y Offset (mm):
101.60
Diameter (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Off-Set Angle (°):
90
Wavelength Range (nm):
400 - 2000
Effective Focal Length EFL (mm):
101.60
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Coating Specification:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Focal Length Tolerance (%):
±1
Parent Focal Length PFL (mm):
50.8
Surface Figure, RMS:
λ/8
Surface Quality:
80-50
Radius of Curvature (mm):
101.60
Reflected Wavefront, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능

TECHSPEC® Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors (OAPs)는 비용 효율적인 제품으로서 산란 손실을 최소화하면서 입사광의 초점을 맞추는 데 사용됩니다. 강화 또는 보호 알루미늄 코팅 처리가 가능한 이 OAP 미러는 UV부터 NIR 영역까지 높은 반사율을 제공합니다. Aluminum OAP는 다양한 표면 거칠기 사양으로 제조되며 고성능, 저산란 미러 및 비용 제한 옵션을 설계자가 선택할 수 있도록 합니다. TECHSPEC® Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors는 Schlieren 및 분광 시스템과 같은 광학 시스템 뿐만 아니라 레이저 빔을 포커싱하는 레이저 시스템에도 사용됩니다. 시스템 결합 시 유연성을 향상하기 위해 이 off-axis parabolic mirror의 베이스에 쓰레드되는 mounting plate를 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;