제품이 장바구니에 추가됨

12.7mm Beam Steering Assembly

12.7mm Beam Steering Assembly, #67-362

×
재고 번호 #67-362 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 574,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 574,200 개당
수량 11+ KRW 546,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Beam Steering
Type of Optics:
Circular
Range:
360° Horizontal, 6° Tilt

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum & Stainless Steel
Post Diameter (mm):
12.7

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 바로 사용할 수 있는 Beam Steering Assembly
  • 고해상도 100 TPI Kinematic 마운트
  • 더 나은 안정성을 위해 20mm Post 사용 가능

Beam Steering Assemblies는 laser holography, interferometry와 정밀한 빔의 조정이 필요한 set-up, 시스템과 같이 다양한 용도에 특히 적합합니다. 12.7mm Beam Steering Assembly는 홈이 파인 베이스가 있어서 metric과 imperial 벤치 플레이트, main 300mm post에 부착할 수 있으며 두개의 TPI kinematic 마운트는 (6° tilt) 1" 또는 25mm 직경 옵틱스에 알맞습니다. Kinematic 마운트는 수직 이동하며 main post 주위를 360° 회전합니다. 20mm Beam Steering Assembly는 더 높은 안정성을 요하는 용도로 디자인 되었으며 특징으로는 12.7mm 보다 더 큰 홈이 파인 베이스가 있습니다. 또한 20mm main post와 heavy duty cross clamps 포함. Mirror들은 #8 set screw로 고정되어 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;