제품이 장바구니에 추가됨

125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

#22-402: 125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

#22-402: 125mm Sq. Metric Kinematic Magnetic Base

×
재고 번호 #22-402 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 540,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 540,900 개당
수량 10+ KRW 487,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:
The permanent magnet is turned on and off by integrated screw (5mm Hex)
Switchable:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
25.40
Width (mm):
125.00
Weight (kg):
0.97
Construction:
Anodized Aluminum
Length (mm):
125.00
Repeatability (µrad):
<70.0

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(71) M6 x 1.0

Material Properties

Magnetic Force (N):
40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
  • 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
  • TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능

Kinematic Magnetic Base Plates는 광학 테이블 기반 실험 환경에서 구성 부품의 조정을 단순화하는 데 적합합니다. 베이스는 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")인 것이 특징이며 광축 정렬을 단순화합니다. 각 베이스에는 탈착식 상단 플레이트가 있어 광학 테이블 어디에서나 쉽게 시스템 구성 요소와 하위 어셈블리를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 내부 키네마틱 포지셔닝으로 상단 플레이트를 제거한 다음 반복성이 높은 것으로 교체할 수 있습니다. Kinematic Magnetic Base Plates는 당사가 취급하는 TECHSPEC Stages와 직접 호환이 가능하기 때문에 광학 테이블을 활용한 실험 환경 구성에 매우 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요