| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 24,700 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 21,500 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 21,000 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
Light Diffusing Film은 TAC 폴리머 소재로 제조되며 UV - NIR 조명을 확산시킵니다. 이 필름은 용도별 요건에 따라 손쉽게 원하는 크기로 컷팅이 가능하며, 광학 접착제를 사용해 글래스 표면에 접착할 수 있습니다. Light Diffusing Film은 LED 광원을 확산시켜 머신 비전, 육안 검사, 자동화 검사를 진행해야 하는 용도에 안성맞춤으로서 핫스폿이 없는 균일한 조도를 생성합니다. 광학 윈도우, 컬러 글래스, 폴리머 폴라라이저와 같은 광학 부품에 Light Diffusing Film을 적층하거나 고객의 용도에 맞는 맞춤형 크기 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®