제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. x 2.0mm Thickness 3-5µm Coated Silicon Window

TECHSPEC Silicon (Si) Windows

×
재고 번호 #47-941 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 253,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 253,800 개당
수량 11-25 KRW 224,800 개당
수량 26-49 KRW 210,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.25
Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
2.00 ±0.1
Parallelism (arcmin):
<3
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
140
Knoop Hardness (kg/mm2):
1,150.00

Optical Properties

Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Index of Refraction (nd):
3.422 @ 5µm
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Surface Flatness (P-V):

Material Properties

Density (g/cm3):
2.33
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
2.55

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 1.2 - 7μm 파장 대역에서 투과
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 1.65 – 5µm 파장 대역으로 무반사(AR) 코팅 처리 가능
  • 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 제조 시 광학 등급의 실리콘이 사용되었으며 가격이 저렴하고 밀도가 낮아 1.2 - 7μm 파장 대역에 맞습니다. 실리콘의 밀도는 저마늄(Ge)이나 셀렌화 아연(ZnSe)의 절반 수준으로 낮아서 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션, 특히 1.65 - 5μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 이때 밀도는 2.329g/cm3, 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;