제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

12.5mm Dia. 2.5° Beam Dev. Fused Silica Wedge Prism UV-VIS Coated

TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

×
재고 번호 #35-853 재고정리 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 147,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 147,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Wedge Prism
Note:
Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.50
Bevel:
Protective as needed
Wedge Angle (arcmin):
5° 13'28''

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
30
Coating:
UV-VIS (250-700nm)
Design Wavelength DWL (nm):
355
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Image Orientation:
Beam Deviation
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Ray Deviation @ 355nm (°):
2.50
Power (diopters):
4.37
Wedge Angle (°):
5.22°

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 0.5° - 5.0°에서 레이저 빔의 경로 변환
  • 250 - 1064nm에서 UV - NIR의 빔 조정 용도에 적합
  • 검증받은 Laser Damage Threshold로 Nd:YAG 버전에 적합

TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prisms는 UV-VIS의 스펙트럼 범위 또는 1 - 4차 Nd:YAG 고조파 AR 코팅이 필요한 다양한 레이저 빔 조정 용도로 설계되었습니다. 이러한 프리즘은 λ/10 surface flatness, 20-10 surface quality, 15 arcsecond wedge 허용 오차와 같은 엄격한 제어 스펙을 사용해 최고 수준의 시스템 성능을 보장하도록 최적화된 제품입니다. Nd:YAG 코팅 버전은 설계 파장 맞춘 보장된 laser damage threshold와 높은 투과율을 특징으로 합니다. TECHSPEC® Fused Silica Wedge Prism에는 wedge 디자인이 적용되어 0.5° – 5°에서 레이저 빔의 경로가 변환됩니다. 광선의 편차가 동일한 wedge prism 두 개를 이용해 risley prism을 생성하면 wedge 편차의 최대 두 배까지 맞춤형 빔 조정이 가능합니다. 열팽창 계수가 낮음에 따라 고출력 레이저 용도에서 정확한 빔 조정이 보장됩니다.

참고: TECHSPEC® Wedge Prism은 N-BK7 버전으로도 제공됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;