제품이 장바구니에 추가됨

12.5/12.7mm Optic Dia., Low Wavefront Distortion Kinematic Mount, 2-Screws

×
재고 번호 #28-746 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 304,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 304,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2X Rear

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
11.2
Construction:
Brass Plates and Stainless Steel Screws
Optical Axis Height (mm):
12.70

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
12.50 - 12.70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 파면 왜곡이 적은 마운트
  • 높은 정밀도와 오래 유지되는 안정성을 제공하는 잠금식 100 TPI 미세 조정 나사
  • 공간을 적게 차지하는 후면(rear) 조정 및 상단(top) 조정 버전

해당 제품은 고급 광학 부품을 정밀하고 정확하게 조정할 수 있도록 설계되어 오래 유지되는 포인팅 안정성을 제공하고 파면 왜곡을 최소화합니다. 제품의 광학 요소는 세 지점을 통해 마운팅 시트에 놓이게 되지만 각 지점마다 광학 요소의 앞쪽 가장자리와 부드럽게 맞닿는 고정 스프링이 있어 제자리에 고정되어 있으므로 파면 왜곡은 줄고 광학 평탄도와 정확도는 유지됩니다. 해당 제품에는 쉽게 잠글 수 있는 2개의 육각 고정밀 조정 나사(100 TPI)가 있어 충격, 진동 및 온도 변화가 있는 환경에서도 오래 유지되는 안정성을 제공합니다. 후면(rear) 조정 버전과 상단(top) 조정 버전으로 나뉘며 두 모델 모두 공간을 적게 차지합니다. 상단 조정 버전은 컴팩트한 시스템 통합에 요구되는 공간 효율성이 뛰어납니다. 해당 제품은 모든 벤치탑 및 OEM 어플리케이션에 마운트를 배치하거나 고정할 수 있도록 여러 개의 카운터보어 홀, 나사 구멍, 맞춤(dowel) 핀홀을 갖추고 있어 다채로운 구성이 가능합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;