제품이 장바구니에 추가됨

12.5 μm Aperture Diameter, 0.5" OD Mounted, Precision Pinhole

Unmounted Precision Pinhole

Unmounted Precision Pinhole

Unmounted Precision Pinhole 300µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-285 1µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-272 2µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-273 +21
×
재고 번호 #90-268 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 145,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 145,000 개당
수량 6+ KRW 129,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mounted

Physical & Mechanical Properties

Outer Diameter (mm):
12.7 +0.000/-0.05
Construction:
Stainless Steel
Fixed Aperture Diameter (μm):
12.5
Thickness (mm):
0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm):
±5
Aperture Centration (µm):
±125

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
2.54

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 안전한 기계적 받침을 위해 구경 마운트로 가능
  • 1-1,000 미크론의 Pinhole 사이즈 범위

Unmounted Precision Pinholes: 스테인레스 스틸의 3/8” (9.5mm)지름의 높은 품질 구경은 ±0.002” (50um) 오차 이내로 중앙에 위치 시킵니다. 일반적인 용도로는 누출 탐지기, aerosol 연구, 레이저 구경, 홀로그래피, 광섬유 가이드, spatial 필터와 연구용도가 있습니다.
참조: 0.0005” = 13um

Mounted Precision Pinholes: 위의 Precision Pinhole은 안정적이고 기계적인 받침을 위해 구경 마운트로 사용 가능합니다. 이 마운트는 다양한 광학 어셈블리에 맞습니다. 각 9.5mm 지름 Pinhole은 25mm 지름의 Black anodized 알루미늄 마운트로 봉해져 있습니다. 마운트는 쉬운 구별을 위해 Pinhole 구경이 적혀 있습니다.
참조: 마운트에서 구경 중앙까지 +/-125um.

Edmund Optics offers a wide selection of precision pinholes for leak detection, aerosol studies, holography, fiber optic guides, spatial filtering, research, and more. These pinholes are available in a range of diameters and are ideal for controlling light propagation. Each pinhole is manufactured using high-accuracy techniques, providing consistent circular aperture geometry and high edge quality. Available in both mounted and unmounted formats, these pinholes support a variety of optical setups, from experimental labs to industrial environments.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;