제품이 장바구니에 추가됨

90mm Max. Aperture, Iris Diaphragm

×
재고 번호 #32-612 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 613,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 613,400 개당
수량 5-9 KRW 541,100 개당
수량 10+ KRW 499,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
90.0
Outer Diameter (mm):
120.0
Construction:
Aluminum Housing, Blue Tempered Spring Steel Leaves
Lever Diameter (mm):
3.00
Lever Length (mm):
13.40
Number of Leaves:
20.00
Thickness (mm):
12.00

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
5.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • f/#, 필드 스톱 직경 및 전체 광 처리량을 조정하는 데 사용
  • 포스트 마운팅을 위한 탭홀이 있는 마운트 버전
  • 다양한 어플리케이션을 위한 여러 타입 제공

해당 제품은 표준 광학 시스템에 결합될 때 시스템 f/#(f/# = 초점 거리/유효 직경), 필드 스톱 직경 및 전체 에너지 처리량을 제어할 수 있습니다. 조리개의 위치에 따라 조리개가 시스템에 미치는 영향이 크게 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 최대 조리개 크기에서 최소 조리개 크기까지 레버를 약 90° 움직여 제품이 매우 부드럽게 작동하도록 해줍니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운트하기 위한 탭홀이 있습니다. 블루 스프링 스틸 리프 셔터 구조에 블랙 하우징 마감 처리를 한 스테인리스 스틸 ‘핀’ 또는 플라스틱 ‘탭’ 2가지 타입으로 레버 액추에이터가 제공됩니다. OEM 통합 및 일반 실험실 용도로 특수 설계가 적용되었습니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

제품자료

*All dimensions in mm
Outside Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;