제품이 장바구니에 추가됨

120 MHz Fiber Coupled Optical Reciever Module

×
재고 번호 #87-324 재고정리 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 271,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 271,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
1310 - 1550
Fiber Diameter (μm):
50/125/245/900

Sensor

Dynamic Range (dB):
25.00

Electrical

Sensitivity (dBm):
-42

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
FC/PC

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 Sensitivity 및 Overload Power와 넓은 Dynamic Range
  • 3MHz 및 120MHz의 Bandwidth와 1310 – 1550nm 파장 범위용으로 설계됨
  • 바이오 메디컬, 공업 또는 통신용 광 센서 시스템용으로 적합

Fiber-Coupled Optical Receiver Module은 biomedical optical sensor system 또는 공업 및 통신용 감지 용도로 사용하기에 아주 적합합니다. Fiber-Coupled Optical Receiver Module은 높은 Sensitivity 및 Overload Power와 넓은 Dynamic Range를 특징으로 합니다. 이 receiver module은 일반적인 통신 파장 범위에 사용하도록 디자인되었습니다.

제품자료

Pin Assignments
Pin Function
1 -5V detector bias
2, 6, 9, 11 No connection
12, 13, 14 No connection
3, 5, 8 Ground
4 -5V (LDFR = NC)
7 Output
10 +5V
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;