제품이 장바구니에 추가됨

(1+1)x1 Fiber Pump and PM Combiner

(1+1)x1 Multimode Pump and Signal Combiners

×
재고 번호 #91-307 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 725,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 725,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Fiber Cable Type:
Signal Input/Output Fiber: 10/130 PM double cladding fiber
Pump Fiber: 105/125 MM fiber

Physical & Mechanical Properties

Length of Fiber (m):
1

Optical Properties

Extinction Ratio:
>25 dB
Signal Wavelength Range (nm):
1450 - 1600
Pump Wavelength Range (nm):
800 - 1000
Return Loss (dB):
>45

Performance

Pump Transmission Efficiency (%):
>92
Handling Power (Per Port):
50

Hardware & Interface Connectivity

Insertion Loss (dB):
<0.2 (Typ)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +70
Storage Temperature (°C):
-40 to +86

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 펌프 레이저 소스와 시그널 1개를 단일 출력 광섬유로 결합
  • 파장에 관계 없이 고출력 전송 효율 제공
  • 모달 콘텐츠 저장

해당 제품은 고출력 펌프 레이저와 저출력 시그널 레이저를 단일 광섬유에 통합하여 효율적인 에너지 전송과 밝기 보존을 구현하였으며 뛰어난 광학 성능을 보장합니다. 시스템 통합이 용이하도록 설계되어 컴팩트한 패키징을 지원하며 파이버 레이저 및 증폭기 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한, 온도 모니터링을 위한 히트 싱크 패키지와 내장 포트가 포함되어 있습니다. 해당 제품은 산업, 방산, 의료 및 통신 시장에서 사용되는 co-pump 구성이나 counter-pump 구성은 물론 파이버 레이저 및 레이저 출력 증폭기 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 다양한 출력 레벨, 입력 구성 및 광섬유 케이블 타입을 지원하도록 맞춤형 구성이 가능하므로 관련 구성 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;