제품이 장바구니에 추가됨

117mm Outer Dia., Zero Aperture, Burnished Steel Leaves

Zero Series

×
재고 번호 #57-593 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 536,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 536,500 개당
수량 5-9 KRW 473,600 개당
수량 10-25 KRW 437,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
75.0
Outer Diameter (mm):
117.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
Full Angular Range of Lever (°):
97.00
Lever Length (mm):
53.00
Lever Position (mm):
4.8
Lever Size (mm):
15.00 x 5.00
Number of Leaves:
Two sets of 9
Pin Thread & Pitch:
N/A
Thickness (mm):
9.50

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
0.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
<250

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Iris가 완전히 닫힘
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능

높은 품질의 재질과 공정으로 매우 열악한 환경에서도 최적의 성능 제공을 보증합니다. 다양한 Leaf와 구경 지름 옵션으로 이미지나 고온 환경에서 사용되는 등 다양한 용도에 성공적인 적용을 가능케 합니다. Iris의 핀이 제거 가능하여 OEM으로 사용 가능합니다. 알려진 pin/tab 각도 편차로 정확하고 즉각적인 필요 움직임을 허용합니다. 하우싱은 부식 방지, matte 마무리되고 Black anodized 알루미늄 알로이로 만들어 졌습니다. 특수 제작은 OEM 수량에 따라 가능하며 대량 주문 할인을 위해서는 영업부로 연락 주시기 바랍니다.

제품자료

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;