제품이 장바구니에 추가됨

113.3mm, RGB, MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
재고 번호 #18-566 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,725,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,725,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DF198-115RGBC1
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Controller #18-645 available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
15.7
Inner Diameter (mm):
74.9
Outer Diameter (mm):
113.3
Dimensions (mm):
113.3 x 74.9 x 15.7
Weight (g):
128.8

Optical Properties

Color:
RGB

Electrical

Maximum Input Current:
0.95A

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
C1
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M4 x 4

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 표면 결함에 대한 시각적 검수 역량 강화
  • 최대 광출력이 47,000 Lux로 높음
  • 다양한 작동 거리로 암시야, 명시야 설정 모두 가능
  • 작동 시 별도로 판매되는 전원 공급 장치(필수) 및 Manual Intensity Adjustment(옵션 항목) 필요

해당 제품은 컴팩트한 외관이 특징이며 좁은 각도에서 고성능 확산광을 생성합니다. 작동 거리가 짧으면 곡면 형태의 확산 렌즈가 암시야 조명을 설정하고, 작동 거리가 길면 암시야/명시야 조명을 모두 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 LED 강도를 수동으로 조절할 수 있는 potentiometer(옵션 항목)와 함께 사용할 수 있으며, 작동 거리가 제품의 외경보다 크면 명시야 효과를 생성하는 데도 사용할 수 있습니다. 다양한 크기 옵션이 제공되며 표면 결함에 대한 시각적 검수 역량을 강화해야 하는 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Manual Intensity Adjustment(#89-555) 혹은 DC-100E Single Output Controller(#18-645)와의 호환성은 제품 정보를 확인하세요.

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;