제품이 장바구니에 추가됨

10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia., 1 Pair

Mitutoyo 상세 정보 보기
×
재고 번호 #56-001 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,631,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,631,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Mitutoyo

Optical Properties

Magnification:
10X

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Mitutoyo Infinity Corrected Objectives 활용
  • Trinocular 디자인으로 Video Adaptation이 용이함
  • Turret은 최대 4개의 Objective까지 고정함

긴 working distance에 높은 배율을 갖도록 설계된 Mitutoyo FS70 Inspection Microscope는 많은 검사 및 품질 보장 용도에 매우 적합합니다. Mitutoyo의 VIS infinity corrected objectives 전체 제품군을 내장함으로써 현미경 시스템은 20X – 8000X의 배율과 6 – 34mm의 working distance를 확보합니다. focusing eyepiece는 25mm 지름의 reticle을 고정할 수 있습니다. 50/50 trinocular head는 50mm의 coarse movement, 0.1mm/rev의 미세 이동, 그리고 비디오와 눈으로 동시에 보기가 가능합니다.

참고: Objectiveillumination은 별도 판매합니다.

제품자료

Mitutoyo FS70 Inspection Microscope
Microscope System
Mitutoyo FS70 Microscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) #56-003
Microscope Head (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Head #55-999
Microscope Stand (One Required)
Mitutoyo FS70 Microscope Stand #56-000
Microscope Eyepieces in Pairs (One Required)
10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia. #56-001
15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia. #56-310
20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia. #56-004
Microscope Turret (One Required)
Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-002
Motorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 #56-313
Microscope Stage (Optional)
2" x 2" XY-Axes Positioning Stage #56-011
Accessories and Reticles (Optional)
Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length #56-008
Polarizer Set #56-009
C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation #56-010
90° Crossline, Reticle #56-005
Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments #56-007
20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle #56-183
5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle #56-184
90°/60° Crossline, Reticle #56-311

 
Stock No. Objective WD (mm) Resolving Power (μm) 10X Eyepiece #56-001 15X Eyepiece #56-310 20X Eyepiece #56-004
Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm) Mag. FOV (mm)
#58-235 M Plan Apo 1X 11 11 10-20X 24-12 15-30X 16-8 20-40X 12-6
#46-142 M Plan Apo 2X 34 5 20-40X 12-6 30-60X 8-4 40-80X 6-3
#46-143 M Plan Apo 5X 34 2 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#66-383 M Plan Apo 7.5X 35 1.3 75-150X 3.2-1.6 112.5-225X 2.13-1.07 150-300X 1.6-0.8
#46-144 M Plan Apo 10X 33.5 1 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#46-145 M Plan Apo 20X 20 0.7 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-146 M Plan Apo 50X 13 0.5 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-147 M Plan Apo 100X 6 0.4 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#46-398 M Plan Apo 20X SL 30.5 1 200-400X 1.2-0.6 300-600X 0.8-0.4 400-800X 0.6-0.3
#46-399 M Plan Apo 50X SL 20.5 0.7 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#46-401 M Plan Apo 100X SL 13 0.5 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06
#34-247 M Plan Apo 5X HR 25.5 1.3 50-100X 4.8-2.4 75-150X 3.2-1.6 100-200X 2.4-1.2
#58-236 M Plan Apo 10X HR 15 0.6 100-200X 2.4-1.2 150-300X 1.6-0.8 200-400X 1.2-0.6
#58-237 M Plan Apo 50X HR 5.2 0.3 500-1000X 0.48-0.24 750-1500X 0.32-0.16 1000-2000X 0.24-0.12
#58-238 M Plan Apo 100X HR 1.3 0.3 1000-2000X 0.24-0.12 1500-3000X 0.16-0.08 2000-4000X 0.12-0.06

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;