| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 263,900 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 232,100 개당 |
| 수량 10+ | KRW 205,600 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
이 확대경은 조명을 위해 완전히 분리가 가능한 flashlight타입의 조립 내부로 설치가 되며 하드 케이스를 포함합니다. 두 개의 C 배터리가 필요하나 단 제품에는 포함되어 있지 않습니다. 크기는 1-3/8" 직경 x 7" 길이에, 무게는 3.5 oz(약 100g)입니다. 7X loupe는 0-20mm의 scale, 0.1mm 눈금, 26mm 직경의 reticle을 포함합니다. 10X loupe는 15-0-15mm의 scale, 0.1mm 눈금, 35mm 직경의 reticle을 포함합니다.
Peak measuring loupe는 정밀 비교 측정을 위한 작업에 바로 놓고 쓸 수 있는 분리 가능한 glass reticle을 포함합니다. 또한 추가적으로 reticles을 선택할 수 있습니다. 모든 모델들이 부드러운 나선형의 twist focus와 색의 올바른 flat field 비전을 위해 코팅된 achromatic 렌즈 시스템을 제공합니다.
투명 아크릴 베이스(10X디자인은 분리가능), 분리가능한 reticle ring, 하드 케이스를 특징으로 합니다. Reticle은 두 가지 옵션으로 제공: 0.1mm 간격으로 0 - 20mm의 범위를 갖는 선형 스케일 또는 0.1mm 간격으로 15 - 0 - 15의 범위를 갖는 십자선 모양의 선형 스케일.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®