제품이 장바구니에 추가됨

10X EO HR Infinity Corrected Objective

10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372)

10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372)

×
재고 번호 #58-372 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,321,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 4,321,000 개당
수량 5+ KRW 4,103,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
28-20-45-000
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected

Physical & Mechanical Properties

Length excluding Threads (mm):
76.00
Maximum Diameter (mm):
34
Weight (g):
205.00

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.64mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.88mm
Field Stop Diameter (mm):
11.00
Focal Length FL (mm):
20.00
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.45
Resolving Power (μm):
0.74
Depth of Field (μm):
2.70
Working Distance (mm):
19.00
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+23 ±5
Operating Humidity:
30 - 70%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 높은 해상력
  • 긴 작동거리(WD)
  • Mitutoyo Standard M26 x 36 TPI Thread 보유

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives는 좁은 시야(FOV)에서 높은 해상도를 제공하도록 설계되었습니다. 이 대물렌즈는 Mitutoyo standard M26 x 36 TPI thread와 95mm parfocal length를 보유하여, Mitutoyo 현미경 및 액세서리와 호환이 가능합니다. Mitutoyo 현미경 및 액세서리와 함께 사용 시 줌렌즈 시스템에 적용하면 최상의 성능을 구현할 수 있습니다. EO High Resolution Infinity Corrected Objectives는 축상(on-axis)에서 근회절 한계 성능을 특징으로 합니다. Mitutoyo 시스템에 사용되는 보다 긴 작동거리(WD)의 대물렌즈는 당사의 EO Infinity Corrected Long Working Distance Objectives를 참조하십시오.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;