제품이 장바구니에 추가됨

10X Compound Lens Magnifier

×
재고 번호 #35-359 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 55,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 55,800 개당
수량 5-9 KRW 53,500 개당
수량 10+ KRW 50,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Field of View (inches):
1.25
Length (inches):
5.00
Diameter of Included Lens (inches):
1.00
Weight (g):
42.52

Optical Properties

Magnification:
10X
Working Distance (inches):
1.0

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 파워의 휴대용 디자인
  • 듀얼 엘레먼트 글래스로 구성된 광학 시스템
  • 피사체의 관찰(viewing)이 매우 중요한 용도에 적합
  • 널링 핸들 보유
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;