제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Inner Single Optic Mount

TECHSPEC Multi-Element Inner Single Optic Mounts

×
재고 번호 #38-748 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 59,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 59,500 개당
수량 5+ KRW 53,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Total Length (mm):
9.0
Clear Aperture CA (mm):
9.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0
Edge Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0

Threading & Mounting

Diameter of Compatible Optics (mm):
10.0
Thread Type:
M29 x 0.75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 광학 부품의 다양한 직경과 두께에 사용 가능한 마운트
  • Outer Tube의 내부에서 위치 조정이 쉽도록 M29 외경에 Thread 보유
  • Retainer Ring과 Delrin Ring 1개씩 포함
  • Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭

TECHSPEC® Multi-Element Inner Single Optic Mounts는 다양한 종류의 광학 부품을 장착하도록 설계되었습니다. 이 마운트는 5mm - 25.4mm의 옵틱 직경과 4mm - 17mm의 가장자리 두께를 지원합니다. 외부 직경에 있는 M29 x 0.75 thread를 이용하면 TECHSPEC® Multi-Element Outer Tubes의 광축을 따라 손쉽게 위치를 정렬할 수 있습니다. TECHSPEC® Multi-Element Inner Single Optic Mounts는 옵틱의 손상을 유발하지 않으면서 retainer ring와 옵틱 사이에 클램핑 압력을 안전하게 가할 수 있도록 Delrin ring 한 개가 함께 제공됩니다.

참고: Metric과 English 눈금을 함께 활용해 Inner Single Optic Mounts를 앞뒤로 부드럽게 움직이기 위해서는 EO에서 특수 설계한 ME Spanner Wrench (#13-567)의 사용을 적극 권장합니다. 중공구조 디자인(hollow design)이 적용되어 렌즈의 위치를 조정하면서 출력 빔을 투과시킬 수 있습니다. Non-scaled ME Spanner Wrench (#11-046) is also available.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;