제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Diameter Uncoated, Ultra-Thin N-BK7 Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기

Ultra-Thin N-BK7 Windows

×
재고 번호 #66-185 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 155,200
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 155,200 개당
수량 6-25 KRW 124,000 개당
수량 26-49 KRW 116,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
0.20 ±0.025
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground
Parallelism (arcsec):
<30
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
82
Knoop Hardness (kg/mm2):
610.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.516
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/2
Abbe Number (vd):
64.17
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Material Properties

Density (g/cm3):
2.51
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 0.2mm 두께
  • 정밀한 N-BK7 재질
  • 초경량

    TECHSPEC® Ultra-Thin N-BK7 Windows는 당사의 윈도우 중 가장 얇은 윈도우이며 당사의 기존 N-BK7 윈도우 두께의 1/10에 불과합니다. 초박형 디자인은 질량 및 크기에 민감한 장비에 적용하기에 이상적입니다. 아울러 높은 허용 오차를 갖도록 설계되어 빔의 왜곡과 분산이 최소화됩니다. 제품은 비 코팅 처리 또는 MgF2 AR 코팅 처리가 가능합니다. 주문형 사이즈나 코팅 옵션에 대해서는 당사 영업부에 문의하시기 바랍니다.

    참고: Ultra-Thin N-BK7 Windows는 매우 약한 제품입니다. 취급 시 조심해서 다루시기 바랍니다.

    제품자료

    N-BK7

    Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
    Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
    Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
    Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
    Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

    The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

    Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
    Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
    Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

    Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

    Click Here to Download Data

    호환 마운트

     
    영업 & 기술 지원
     
    본사 및 지사별 연락처 확인하기
    빠른
    견적 요청 도구
    재고 번호 입력 필요
    ;