제품이 장바구니에 추가됨

10mm Dia. x 70mm FL, Grade 1, Achromatic Lens

×
재고 번호 #30-980 재고정리 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 30,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 30,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
70.00
f/#:
7.00
Numerical Aperture NA:
0.07
Coating:
Anti-Reflection Coating

Material Properties

등급:
Grade 1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 실험 및 Prototype 용도에 적합
  • 수량이 얼마 되지 않습니다. 빨리 구입하십시오.
  • 더 많은 양을 구입하시려면 Mega Clearance: Optics를 확인하십시오.

Achromatic doublet lenses는 achromatic doublet을 형성하도록 결합된 광학 부품 2개로 구성되어 있으며 on-axis spherical 및 chromatic aberrations 보정을 위해 최적화되어 있습니다. Achromatic doublet lenses는 multi-color ("white light") imaging을 위한 단순한 렌즈에 비해 훨씬 우수합니다. achromatic doublet lens("색깔이 없는 렌즈")를 구성하는 2개의 element는 함께 쌍을 이루어 유리 특유의 color separation 보정 능력을 제공합니다.

1 - 24.9mm Experimental Quality Achromatic Lenses는 몇 가지 experimental grade 옵션으로 제공됩니다. Grade 1은 눈에 띄는 스크래치, 손상, 얼룩 또는 산화된 부분이 없고 날카로운 표준 광학 유리입니다. Grade 2는 약간의 손상, 가벼운 얼룩 또는 기타 결함이 있는 unedged, 비 광학 유리입니다. 가장자리 접착제가 아주 약간 분리되었을 수 있습니다.

참고: experimental grade optics용 규격은 표시되어 있는 것과 10% 정도의 차이가 있을 수 있습니다. 또한 제시된 것 이외의 어떤 추가 정보도 사용할 수 없습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요