제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia. Protected Gold Coated, Reflective Diffuser

Reflective Diffusers

Reflective Diffusers

×
재고 번호 #12-457 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 70,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 70,000 개당
수량 11-24 KRW 55,800 개당
수량 25+ KRW 52,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Reflective Diffuser

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 ±0.25
Grit: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Thickness (mm):
1.60 (nominal)

Optical Properties

Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Wavelength Range (nm):
700 - 10000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • UV와 IR 확산 용도에 적합
  • 보호 알루미늄 또는 보호 골드 코팅
  • 120 그릿(Grit)으로 샌드블라스트 처리된 표면

TECHSPEC® Reflective Diffusers는 UV와 IR 확산 용도로 설계되었으며 각각의 스펙트럼 영역에서 투과형 디퓨저보다 더 높은 효율성을 제공합니다. 이 디퓨저는 샌드블라스트 처리된 표면에 금속 코팅 처리가 되어 확산형 반사 표면과 같은 역할을 합니다. 샌드블라스트 처리된 표면에서 반사되는 입사광은 확산형 강도 패턴으로 전환됩니다. TECHSPEC Reflective Diffusers는 UV 또는 IR 스펙트럼에서 반사율을 높이기 위해 강화 알루미늄 또는 보호 골드 코팅 처리가 됩니다. 또한 직경이 5mm인 표준 크기를 이용할 수 있습니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;