제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

10mm Dia., 0.63 NA, Uncoated, NIR Aspheric Lens

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

×
재고 번호 #13-496 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 274,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 274,100 개당
수량 6-10 KRW 246,500 개당
수량 11-25 KRW 230,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
9
Edge Thickness ET (mm):
1.57
Center Thickness CT (mm):
3.70 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
8.00 @ 780nm
Numerical Aperture NA:
0.63
Back Focal Length BFL (mm):
5.92
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
780
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
0.80
Abbe Number (vd):
47.37
Index of Refraction (nd):
1.788
Wavelength Range (nm):
375 - 2100
Conjugate Distance:
Infinite
Focal Length Specification Wavelength (nm):
780
Power (diopters):
125.00

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • NIR 스펙트럼을 사용하는 어플리케이션에 최적화
  • 비코팅 혹은 무반사(AR) 코팅 처리된 버전 보유
  • 여러 설계 파장 옵션 제공

해당 제품은 NIR 스펙트럼에서 구면 수차를 제거하도록 최적화되어 있습니다. 제조 시 S-LAH64 혹은 N-BK7 기판이 사용되며 CNC 연마 처리를 하고 NIR 스펙트럼에서 고정밀 성능을 제공합니다. 해당 제품은 780nm을 사용하는 비코팅 옵션과 350 - 700nm / 600 - 1050nm / 900 - 1700nm을 사용하는 코팅 옵션을 제공합니다. 또한, 집광 어플리케이션에 적합한 개구수(NA) 값이 높은 설계와 빔 모양을 유지하는 데 적합한 개구수(NA) 값이 낮은 설계 옵션을 제공합니다. 고객 맞춤형 CNC 연마 처리 제품이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;