제품이 장바구니에 추가됨

10mm Aperture, 38mm FL VIS/NIR Fiber Refocusing Assembly

Fiber Refocusing Assembly

×
재고 번호 #88-184 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 282,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 282,800 개당
수량 11-24 KRW 249,400 개당
수량 25-49 KRW 236,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Refocusing Assembly
Housing Material:
Anodized Aluminum
Note:
Compatible with #88-180, #88-181, #88-190, & #88-191 Fiber Collimators

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
15.88
Aperture Size:
10.0
Length (mm):
16.38

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Focal Length FL (mm):
38.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-40 to 100

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 표준 0.22 NA Fiber Optic Cable에 연결 가능
  • UV-VIS 또는 VIS-NIR을 위한 광섬유 이용 가능
  • 다양한 Focal Length 또는 Aperture 옵션

Focusable Collimator는 fiber optic collimator와 fiber optic refocusing assembly 이 두 가지 독립 부품으로 구성됩니다. Fiber optic collimator는 광섬유 끝단에서부터 초점 거리에 배치되어 있는 PCX lens를 활용합니다. 이 collimator는 FC 또는 SMA thread와 함께 사용할 수 있으며, 표준 0.22 NA fiber optic cable에 쉽게 연결됩니다. Focusable Collimators는 빔을 확장시키고 fiber core의 직경 대비 collimator의 조리개 비율로 발산각을 줄여줍니다. Fiber optic refocusing assembly는 fiber optic collimator에 직접 장착되며 주어진 거리에서 최적의 초점을 맞추도록 합니다.

제품자료

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart
Collimator Description Stock Number Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-189 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-173 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-188 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-172 No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-191 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-181 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-190 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-180 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;