제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

101.6mm Length, M4 Stud, Steel Post

×
재고 번호 #58-955 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 18,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 18,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric
Note:

Adapter #58-984 is included. Additional thread adapters available separately.

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
4.0
Length (mm):
101.60
Diameter (inches):
0.5
Diameter (mm):
12.70

Threading & Mounting

Male Thread:
M4 x 0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Male M4 x 0.7 또는 M6 x 1.0 Stud, Female M6 x1.0 베이스
  • 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
  • 다양한 길이로 사용 가능
  • English 버전도 사용 가능

TECHSPEC Metric Stainless Steel Mounting Post에는 이 포스트와 여타 광학 마운트 간의 호환성을 보장할 수 있도록 다른 어댑터와 쉽게 교환할 수 있는 6.35mm 길이의 male thread stud adapter가 포함되어 있습니다. 포함되어 있는 어댑터를 제거하면 포스트의 female M4 thread가 드러납니다. 각각의 광학 포스트에는 Allen wrench 또는 기타 도구를 사용해 포스트를 쉽게 회전시킬 수 있게 해 주는 thru-hole이 있습니다. 빠른 식별과 결합을 위해 각각의 포스트에 thread 값이 레이저로 새겨져 있습니다.

제품자료

#68-231 Metric Post Kit, M4 Stud
Stock No. Description Qty
#58-950 Steel Post, 25.4mm Length 1
#58-951 Steel Post, 38.1mm Length 1
#58-952 Steel Post, 50.8mm Length 2
#58-954 Steel Post, 76.2mm Length 2
#58-955 Steel Post, 101.6mm Length 2
#58-956 Steel Post, 152.4mm Length 1
#58-957 Steel Post, 203.2mm Length 1

#68-232 Metric Post Kit, M6 Stud
Stock No. Description Qty
#59-757 Steel Post, 25.4mm Length 1
#59-758 Steel Post, 38.1mm Length 1
#59-759 Steel Post, 50.8mm Length 2
#59-761 Steel Post, 76.2mm Length 2
#59-762 Steel Post, 101.6mm Length 2
#59-763 Steel Post, 152.4mm Length 1
#59-764 Steel Post, 203.2mm Length 1
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;