제품이 장바구니에 추가됨

>100mW, SM Fiber, EDFA

×
재고 번호 #75-537 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,546,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,546,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
USB Type-A to Type-B Cable

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
11 x 3 x 8
Weight (lbs):
2 lbs

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
1530 - 1565

Electrical

Gain (dB):
> 30 dB
Noise Level:
< 5 dB (1550 nm)

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
USB Type-B Connector
Power Supply:
IEC Connector
Computer Interface:
USB 2.0 Compatible
Interface:
Optical Encoder with Knob

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Erbium-doped 또는 Yb:doped 광섬유 증폭기 옵션
  • 1530 - 1565nm 혹은 1025 - 1075nm의 파장 옵션
  • 수동 제어 및 디지털(USB) 제어

해당 제품은 각각 1530 - 1565nm 또는 1025 - 1075nm 파장 대역 내에서 작동하는 턴키(turn-key) 방식의 벤치탑 Erbium-doped / Yb:doped 광섬유 증폭기입니다. 최대 100mW 이상의 출력 파워로 C-밴드 및 L-밴드 광통신 시스템에 최적화된 하이게인 저잡음 증폭을 제공합니다. 전면 패널에서 직접 제어하거나 유연성 향상을 위해 USB 연결을 통해 제어할 수 있으며, 싱글 모드(SM) 또는 편광 유지(PM) 구성으로 제공됩니다. 매우 실용적이고 직관적인 제어 기능을 제공하여 사용자가 연구 개발 및 자동화된 제조 현장 등 다양한 환경에서 증폭기를 배포할 수 있습니다. 밀집파장분할다중화(DWDM), 광 감지 및 광섬유 통신에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요