제품이 장바구니에 추가됨

10 lp/mm 1" x 3", Opal Glass Ronchi Ruling Slide

×
재고 번호 #59-545 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 442,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 442,300 개당
수량 5+ KRW 421,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Pattern Location is Centered
NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (inches):
±0.100
Length (mm):
25.40
Pattern Size (mm):
12.7 x 25.4
Thickness (mm):
1.52 ±0.100
Width (mm):
76.20
Line Width Tolerance (μm):
±0.002

Optical Properties

Coating:
Vacuum Deposited Chrome
Frequency (lp/mm):
10.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Optical Density OD (Average):
>3.0
Surface Quality:
40-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • 오팔 위에 크롬 코팅
  • 반사형 시스템의 해상도 테스트
  • 높은 허용오차
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;