제품이 장바구니에 추가됨

10 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi

×
재고 번호 #57-875 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 580,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 580,000 개당
수량 5+ KRW 551,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
3.00
Pattern Size (mm):
12.7 x 25.4
Thickness (mm):
1.10
Width (inches):
1.00

Optical Properties

Coating:
Vacuum Deposited Chrome
Fluorescent Peak Excitation @ 365 nm; Fluorescent Peak Emission @ 550 nm
Frequency (lp/mm):
10.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica with Fluorescent Backing
Optical Density OD (Average):
3.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Resolution, Field 왜곡과 Parfocal Stability 평가를 위해 사용
  • Reticle과 Field 교정 요구에 적합
  • Opal 기반 위 혹은 형광 막이 있는 Float Glass, Fused Silica, Fused Silica 기반 위에 이용 가능

정밀 Ronchi Ruling 유리 슬라이드는 특히 현미경의 해상도 측정, 필드 왜곡, partfucal 안정성을 위한 우수한 제품입니다. Milimeter (LP/MM) 버전 별로 다양한 linepair가 가능함.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;